??
CAD-Modellauswahl
MK1501A-SBCSBI-SBI..SV-15
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MK aktives pneumatisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
MK1501A-SBCSBI-SBI..SV-15
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MK1501A
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
SBC
SCHIENTYP
Schienentyp
SBI
GROESSE
Schienengröße
15
WAGENTYP
Wagentyp
SBI..SV
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
650 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
15.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
24.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
55.0 mm
B1
Länge Gehäuse
39.0 mm
C
lichte Höhe
2.5 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
24.0 mm
E
Höhe Gehäuse
21.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
15 mm
A2
Luftfilter
5.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
15 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
15.5 mm
G
Befestigungsgewinde
M4
H
Befestigungsgewinde Tiefe
4.5 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
Luftanschluss
M5
X1
Luftfilter horizontal
34.0 mm
Y1
Luftfilter vertikal
17.0 mm
X2
Luftanschluss horizontal
34.0 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
6.1 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MK1501A-SBCSBI-SBI..SV-15