??
CAD-Modellauswahl
MK1201A-IKOLWH(MH)-MHD-12
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MK aktives pneumatisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
MK1201A-IKOLWH(MH)-MHD-12
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MK1201A Schiene ohne Abdeckband
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
IKO
SCHIENTYP
Schienentyp
LWH(MH)
GROESSE
Schienengröße
12
WAGENTYP
Wagentyp
MHD
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
HALTEKRAFT
Haltekraft
350 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
12.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
20.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
48.6 mm
B1
Länge Gehäuse
50.0 mm
C
lichte Höhe
4.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
20.0 mm
E
Höhe Gehäuse
16.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
15 mm
A2
Luftfilter
0.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
15 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
20.5 mm
G
Befestigungsgewinde
M4
H
Befestigungsgewinde Tiefe
4.5 mm
F
Ø Luftfilter
0 mm
W1
SW Luftfilter
G1
Luftanschluss
M3
X1
Luftfilter horizontal
39.0 mm
Y1
Luftfilter vertikal
5.0 mm
X2
Luftanschluss horizontal
46.0 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
3.9 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MK1201A-IKOLWH(MH)-MHD-12
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.