??
CAD-Modellauswahl
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
miniHK manuelles Klemmelement - Miniatur
Stückliste
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HK2500M
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Anweisung
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
300 N
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
23.00 mm
OWM
Klemmbreite min.
mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
48.0 mm
B
Länge
35.0 mm
C
lichte Höhe
mm
E
Höhe Gehäuse
20.0 mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
2.50 N*m
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
35.0 mm
A2
Klemmkopf Länge
16.00 mm
B1
Befestigungsbohrungen / Länge
24.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
5.50 mm
G
Befestigungsgewinde
M6 mm
DK
Klemmkopf Durchmesser
16 mm
H
Befestigungsgewinde Tiefe
7.0 mm
H1
Klemmkopf / Gehäuse unten
14.90 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HK2500M