??
CAD-Modellauswahl
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
miniHK manuelles Klemmelement - Miniatur
Stückliste
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HK2500M
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Anweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
SRS
GROESSE
Schienengröße
25
WAGENTYP
Wagentyp
SRS..M
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
300 N
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
23.00 mm
OWM
Klemmbreite min.
mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
25.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
25.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
48.0 mm
B
Länge
35.0 mm
C
lichte Höhe
5.0 mm
E
Höhe Gehäuse
20.0 mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
2.50 N*m
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
35.0 mm
A2
Klemmkopf Länge
16.00 mm
B1
Befestigungsbohrungen / Länge
24.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
5.50 mm
G
Befestigungsgewinde
M6 mm
DK
Klemmkopf Durchmesser
16 mm
H
Befestigungsgewinde Tiefe
7.0 mm
H1
Klemmkopf / Gehäuse unten
14.90 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HK2500M-THKSRS-SRS..M-25