??
CAD-Modellauswahl
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
miniHK manuelles Klemmelement - Miniatur
Stückliste
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HK2000M
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Anweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
NB
SCHIENTYP
Schienentyp
SEBS
GROESSE
Schienengröße
20
WAGENTYP
Wagentyp
B
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
220 N
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
20.00 mm
OWM
Klemmbreite min.
17.30 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
25.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
25.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
46.0 mm
B
Länge
26.0 mm
C
lichte Höhe
10.0 mm
E
Höhe Gehäuse
15.0 mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
1.30 N*m
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
38.0 mm
A2
Klemmkopf Länge
14.00 mm
B1
Befestigungsbohrungen / Länge
19.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
3.50 mm
G
Befestigungsgewinde
M4 mm
DK
Klemmkopf Durchmesser
14 mm
H
Befestigungsgewinde Tiefe
6.0 mm
H1
Klemmkopf / Gehäuse unten
9.60 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HK2000M-NBSEBS-B-20
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.