{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/minihk.prj},{NB=HK1500MW-HepcoMotionMLGB-MLGB..L-15},{SORTIERUNG=3},{TABELLE=98.21},{OW=42.00},{OWM=39.60},{D=16.0},{X=16.0},{T=MIN},{A=60.0},{B=22.0},{BMAX=22.0},{C=4.5},{CC=4.5},{E=11.5},{ANZUGSMOMENT=0.75},{A1=45.0},{A2=14.00},{A3=2.00},{A4=1.20},{B1=15.0},{B2=3.50},{GG=4},{DK=12},{DK1=4.50},{H=4.5},{H1=8.55},{BN=42.5},{HN=6.5},{DB=9.0},{ABSD=2.15},{KLEMTYP=miniHK},{ARTIKEL=HK1500MW},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=HK1500MW},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Anweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=HepcoMotion},{SCHIENTYP=MLGB},{GROESSE=15},{WAGENTYP=MLGB..L},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=180},{RICHT=von oben},{G=M4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
miniHK manual clamp - miniature
BOM
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
item number clamping element
HK1500MW
ADAPTERPLA
item number distance plate
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF2
assembly instructions
PDF installation instructions
PDF3
description
PDF description
SCHIENHERS
guide rail manufacturer
HepcoMotion
SCHIENTYP
type of guide rail
MLGB
GROESSE
size
15
WAGENTYP
type of carriage
MLGB..L
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
holding force
180
N
RICHT
installation way
from above
OW
Klemmbreite
42.00
mm
OWM
Clamping width min.
39.60
mm
D
fastening surface/rail base
16.0
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
16.0
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
60.0
mm
B
casing length
22.0
mm
C
clearance
4.5
mm
E
casing height
11.5
mm
ANZUGSMOMENT
fastening torque
0.75
N*m
A1
fixing holes/width
45.0
mm
A2
clamping head length
14.00
mm
B1
mounting holes/length
15.0
mm
B2
mounting holes/length
3.50
mm
G
fastening screw thread
M4
mm
DK
clamping head diameter
12
mm
H
depth of the fastening screw thread
4.5
mm
H1
clamping head / casing bottom
8.55
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
HK1500MW-HepcoMotionMLGB-MLGB..L-15
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..