??
CAD-Modellauswahl
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
miniHK manuelles Klemmelement - Miniatur
Stückliste
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HK1500MW
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Anweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
CPC
SCHIENTYP
Schienentyp
MR-W(MRU-W)
GROESSE
Schienengröße
15
WAGENTYP
Wagentyp
MR-WL
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
180 N
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
42.00 mm
OWM
Klemmbreite min.
39.60 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
16.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
16.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
60.0 mm
B
Länge
22.0 mm
C
lichte Höhe
4.5 mm
E
Höhe Gehäuse
11.5 mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
0.75 N*m
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
45.0 mm
A2
Klemmkopf Länge
14.00 mm
B1
Befestigungsbohrungen / Länge
15.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
3.50 mm
G
Befestigungsgewinde
M4 mm
DK
Klemmkopf Durchmesser
12 mm
H
Befestigungsgewinde Tiefe
4.5 mm
H1
Klemmkopf / Gehäuse unten
8.55 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HK1500MW-CPCMR-W(MRU-W)-MR-WL-15