??
CAD-Modellauswahl
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
miniHK manuelles Klemmelement - Miniatur
Stückliste
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HK1500M
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Anweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
MISUMI
SCHIENTYP
Schienentyp
STZL (Miniature)
GROESSE
Schienengröße
15(16)
WAGENTYP
Wagentyp
SEBSN
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
180 N
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
15.00 mm
OWM
Klemmbreite min.
12.70 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
16.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
16.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
32.0 mm
B
Länge
20.0 mm
C
lichte Höhe
5.0 mm
E
Höhe Gehäuse
11.0 mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
0.75 N*m
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
25.0 mm
A2
Klemmkopf Länge
14.00 mm
B1
Befestigungsbohrungen / Länge
14.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
3.00 mm
G
Befestigungsgewinde
M3 mm
DK
Klemmkopf Durchmesser
12 mm
H
Befestigungsgewinde Tiefe
4.0 mm
H1
Klemmkopf / Gehäuse unten
8.05 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HK1500M-MISUMISTZL (Miniature)-SEBSN-15(16)
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.