??
CAD-Modellauswahl
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
miniHK manuelles Klemmelement - Miniatur
Stückliste
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HK1200MW
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Anweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
RSR-W
GROESSE
Schienengröße
12
WAGENTYP
Wagentyp
RSR..WV
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
150 N
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
24.00 mm
OWM
Klemmbreite min.
22.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
14.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
14.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
40.0 mm
B
Länge
19.0 mm
C
lichte Höhe
4.0 mm
E
Höhe Gehäuse
10.0 mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
0.35 N*m
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
30.0 mm
A2
Klemmkopf Länge
10.00 mm
B1
Befestigungsbohrungen / Länge
13.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
3.00 mm
G
Befestigungsgewinde
M3 mm
DK
Klemmkopf Durchmesser
10 mm
H
Befestigungsgewinde Tiefe
3.5 mm
H1
Klemmkopf / Gehäuse unten
7.65 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HK1200MW-THKRSR-W-RSR..WV-12