{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/minihk.prj},{NB=HK1200M-MISUMISTZL (Miniature)-SEZB-12(13)},{SORTIERUNG=3},{TABELLE=50.00},{OW=12.00},{OWM=9.64},{D=13.0},{X=13.0},{T=MIN},{A=27.0},{B=19.0},{BMAX=19.0},{C=3.5},{CC=3.5},{E=9.5},{ANZUGSMOMENT=0.35},{A1=20.0},{A2=10.00},{A3=2.00},{A4=0.55},{B1=13.0},{B2=3.00},{GG=3},{DK=10},{DK1=3.50},{H=3.6},{H1=7.15},{BN=12.5},{HN=5.5},{DB=8.0},{ABSD=2.15},{KLEMTYP=miniHK},{ARTIKEL=HK1200M},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=HK1200M},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Anweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=MISUMI},{SCHIENTYP=STZL (Miniature)},{GROESSE=12(13)},{WAGENTYP=SEZB},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=150},{RICHT=von oben},{G=M3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
miniHK manual clamp - miniature
BOM
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
item number clamping element
HK1200M
ADAPTERPLA
item number distance plate
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF2
assembly instructions
PDF installation instructions
PDF3
description
PDF description
SCHIENHERS
guide rail manufacturer
MISUMI
SCHIENTYP
type of guide rail
STZL (Miniature)
GROESSE
size
12(13)
WAGENTYP
type of carriage
SEZB
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
holding force
150
N
RICHT
installation way
from above
OW
Klemmbreite
12.00
mm
OWM
Clamping width min.
9.64
mm
D
fastening surface/rail base
13.0
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
13.0
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
27.0
mm
B
casing length
19.0
mm
C
clearance
3.5
mm
E
casing height
9.5
mm
ANZUGSMOMENT
fastening torque
0.35
N*m
A1
fixing holes/width
20.0
mm
A2
clamping head length
10.00
mm
B1
mounting holes/length
13.0
mm
B2
mounting holes/length
3.00
mm
G
fastening screw thread
M3
mm
DK
clamping head diameter
10
mm
H
depth of the fastening screw thread
3.6
mm
H1
clamping head / casing bottom
7.15
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
HK1200M-MISUMISTZL (Miniature)-SEZB-12(13)
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..