??
Choix du modèle CAO
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
miniHK manual clamp - miniature
Nomenclature
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
item number clamping element
HK1200M
ADAPTERPLA
item number distance plate
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF2
assembly instructions
PDF installation instructions
PDF3
description
PDF description
SCHIENHERS
guide rail manufacturer
HepcoMotion
SCHIENTYP
type of guide rail
MLG
GROESSE
size
12
WAGENTYP
type of carriage
MLG..L
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
holding force
150 N
RICHT
installation way
from above
OW
Klemmbreite
12.00 mm
OWM
Clamping width min.
9.64 mm
D
fastening surface/rail base
13.0 mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
13.0 mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
27.0 mm
B
casing length
19.0 mm
C
clearance
3.5 mm
E
casing height
9.5 mm
ANZUGSMOMENT
fastening torque
0.35 N*m
A1
fixing holes/width
20.0 mm
A2
clamping head length
10.00 mm
B1
mounting holes/length
13.0 mm
B2
mounting holes/length
3.00 mm
G
fastening screw thread
M3 mm
DK
clamping head diameter
10 mm
H
depth of the fastening screw thread
3.6 mm
H1
clamping head / casing bottom
7.15 mm
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: HK1200M-HepcoMotionMLG-MLG..L-12
Certificat REACH: Yes
Certificat RoHS: Yes
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.