??
CAD-Modellauswahl
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
miniHK manuelles Klemmelement - Miniatur
Stückliste
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HK0900MW
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Anweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
RSR-W
GROESSE
Schienengröße
9
WAGENTYP
Wagentyp
RSR..WZM
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
100 N
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
18.00 mm
OWM
Klemmbreite min.
16.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
12.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
12.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
30.0 mm
B
Länge
17.0 mm
C
lichte Höhe
4.2 mm
E
Höhe Gehäuse
7.8 mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
0.17 N*m
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
23.0 mm
A2
Klemmkopf Länge
9.00 mm
B1
Befestigungsbohrungen / Länge
11.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
3.00 mm
G
Befestigungsgewinde
M3 mm
DK
Klemmkopf Durchmesser
8 mm
H
Befestigungsgewinde Tiefe
3.0 mm
H1
Klemmkopf / Gehäuse unten
5.85 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HK0900MW-THKRSR-W-RSR..WZM-9