{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/minihk.prj},{NB=HK0900M-SBCSBM-SBML-9},{SORTIERUNG=3},{KLEMTYP=miniHK},{ARTIKEL=HK0900M},{TABELLE=98.01},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=HK0900M},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Anweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=SBC},{SCHIENTYP=SBM},{GROESSE=9},{WAGENTYP=SBML},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=100},{RICHT=von oben},{OW=9.00},{OWM=7.44},{D=10.0},{X=10.0},{T=MIN},{A=20.0},{B=17.0},{BMAX=17.0},{C=2.7},{CC=2.7},{E=7.3},{ANZUGSMOMENT=0.17},{A1=15.0},{A2=9.00},{A3=2.00},{A4=0.25},{B1=11.0},{B2=3.00},{G=M3},{GG=3},{DK=8},{DK1=2.80},{H=3.0},{H1=5.35},{BN=9.5},{HN=3.3},{DB=6.0},{ABSD=1.50},{SELEKTION=MINIHK},{ZZC=J}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
miniHK manual clamp - miniature
BOM
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
item number clamping element
HK0900M
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
SBC
SCHIENTYP
type of guide rail
SBM
GROESSE
size
9
WAGENTYP
type of carriage
SBML
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
holding force
100
N
RICHT
installation way
from above
OW
Klemmbreite
9.00
mm
OWM
Clamping width min.
7.44
mm
D
fastening surface/rail base
10.0
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
10.0
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
20.0
mm
B
casing length
17.0
mm
C
clearance
2.7
mm
E
casing height
7.3
mm
ANZUGSMOMENT
fastening torque
0.17
N*m
A1
fixing holes/width
15.0
mm
A2
clamping head length
9.00
mm
B1
mounting holes/length
11.0
mm
B2
mounting holes/length
3.00
mm
G
fastening screw thread
M3
mm
DK
clamping head diameter
8
mm
H
depth of the fastening screw thread
3.0
mm
H1
clamping head / casing bottom
5.35
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
HK0900M-SBCSBM-SBML-9
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..