{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/minihk.prj},{NB=HK0700MW-THKRSR-W-RSR..WZM-7},{SORTIERUNG=3},{KLEMTYP=miniHK},{ARTIKEL=HK0700MW},{TABELLE=92.00},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=HK0700MW},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Anweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=THK},{SCHIENTYP=RSR-W},{GROESSE=7},{WAGENTYP=RSR..WZM},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=65},{RICHT=von oben},{OW=14.00},{OWM=13.00},{D=9.0},{X=9.0},{T=MIN},{A=25.0},{B=12.0},{BMAX=12.0},{C=3.0},{CC=3.0},{E=6.0},{ANZUGSMOMENT=0.11},{A1=19.0},{A2=6.65},{A3=1.45},{A4=0.00},{B1=8.0},{B2=2.00},{G=M2},{GG=2},{DK=6},{DK1=2.30},{H=6.0},{H1=4.30},{BN=14.5},{HN=2.8},{DB=5.0},{ABSD=1.30},{SELEKTION=MINIHK},{ZZC=J}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
miniHK manual clamp - miniature
BOM
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
item number clamping element
HK0700MW
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
THK
SCHIENTYP
type of guide rail
RSR-W
GROESSE
size
7
WAGENTYP
type of carriage
RSR..WZM
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
holding force
65
N
RICHT
installation way
from above
OW
Klemmbreite
14.00
mm
OWM
Clamping width min.
13.00
mm
D
fastening surface/rail base
9.0
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
9.0
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
25.0
mm
B
casing length
12.0
mm
C
clearance
3.0
mm
E
casing height
6.0
mm
ANZUGSMOMENT
fastening torque
0.11
N*m
A1
fixing holes/width
19.0
mm
A2
clamping head length
6.65
mm
B1
mounting holes/length
8.0
mm
B2
mounting holes/length
2.00
mm
G
fastening screw thread
M2
mm
DK
clamping head diameter
6
mm
H
depth of the fastening screw thread
6.0
mm
H1
clamping head / casing bottom
4.30
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
HK0700MW-THKRSR-W-RSR..WZM-7
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..