??
CAD-Modellauswahl
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
miniHK manuelles Klemmelement - Miniatur
Stückliste
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HK0700MW
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Anweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
NSK
SCHIENTYP
Schienentyp
LE(L1E)
GROESSE
Schienengröße
7
WAGENTYP
Wagentyp
LAE..AR
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
65 N
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
14.00 mm
OWM
Klemmbreite min.
13.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
9.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
9.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
25.0 mm
B
Länge
12.0 mm
C
lichte Höhe
3.0 mm
E
Höhe Gehäuse
6.0 mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
0.11 N*m
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
19.0 mm
A2
Klemmkopf Länge
6.65 mm
B1
Befestigungsbohrungen / Länge
8.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
2.00 mm
G
Befestigungsgewinde
M2 mm
DK
Klemmkopf Durchmesser
6 mm
H
Befestigungsgewinde Tiefe
6.0 mm
H1
Klemmkopf / Gehäuse unten
4.30 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HK0700MW-NSKLE(L1E)-LAE..AR-7