??
Choix du modèle CAO
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
miniHK manual clamp - miniature
Nomenclature
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
item number clamping element
HK0500MW
ADAPTERPLA
item number distance plate
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF2
assembly instructions
PDF installation instructions
PDF3
description
PDF description
SCHIENHERS
guide rail manufacturer
IKO
SCHIENTYP
type of guide rail
LWLF
GROESSE
size
10
WAGENTYP
type of carriage
LWLF..B
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
holding force
40 N
RICHT
installation way
from above
OW
Klemmbreite
10.00 mm
OWM
Clamping width min.
9.50 mm
D
fastening surface/rail base
6.5 mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
6.5 mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
17.0 mm
B
casing length
14.0 mm
C
clearance
2.0 mm
E
casing height
4.5 mm
ANZUGSMOMENT
fastening torque
0.07 N*m
A1
fixing holes/width
13.0 mm
A2
clamping head length
5.00 mm
B1
mounting holes/length
10.0 mm
B2
mounting holes/length
2.00 mm
G
fastening screw thread
M2 mm
DK
clamping head diameter
4 mm
H
depth of the fastening screw thread
4.5 mm
H1
clamping head / casing bottom
3.40 mm
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: HK0500MW-IKOLWLF-LWLF..B-10
Certificat REACH: Yes
Certificat RoHS: Yes
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.