??
CAD-Modellauswahl
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
miniHK manuelles Klemmelement - Miniatur
Stückliste
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HK0500MW
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Anweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
CPC
SCHIENTYP
Schienentyp
MR-W(MRU-W)
GROESSE
Schienengröße
5
WAGENTYP
Wagentyp
MR-WL
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
40 N
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
10.00 mm
OWM
Klemmbreite min.
9.50 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
6.5 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
6.5 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
17.0 mm
B
Länge
14.0 mm
C
lichte Höhe
2.0 mm
E
Höhe Gehäuse
4.5 mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
0.07 N*m
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
13.0 mm
A2
Klemmkopf Länge
5.00 mm
B1
Befestigungsbohrungen / Länge
10.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
2.00 mm
G
Befestigungsgewinde
M2 mm
DK
Klemmkopf Durchmesser
4 mm
H
Befestigungsgewinde Tiefe
4.5 mm
H1
Klemmkopf / Gehäuse unten
3.40 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HK0500MW-CPCMR-W(MRU-W)-MR-WL-5