??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MCPS Pneumatisches Klemmelement mit Federenergiespeicher - Miniatur mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MCPS2501H
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Massbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
IKO
SCHIENTYP
Schienentyp
LWL
GROESSE
Schienengröße
25
WAGENTYP
Wagentyp
LWL..BCS
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
400 N
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
700 N
PLUS
Plussanschluss
PLUS-Anschluss möglich
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
23.20 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
25.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
25.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
54.4 mm
B
Länge Klemmung
60.0 mm
C
lichte Höhe
5.05 mm
E
Höhe Gehäuse
19.95 mm
A1
Position Befestigungsgewinde
23.9 mm
A2
Deckel Abstand
21.00 mm
B1
Länge Gehäuse
41.0 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
10.50 mm
B3
Befestigungsgewinde Zwischenabstand
8.0 mm
H1
Gehäuse Höhe
23.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M4
G1
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
M3
H
Tiefe Befestigungsgewinde
6.2 mm
K
Deckel Durchmesser
16 mm
X1
Luftanschluss horizontal
36.0 mm
Y1
Luftanschluss vertikal
5.0 mm
X2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss horizontal
4.1 mm
Y2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss vertikal
5.0 mm
B4
Deckel Höhe
13.4 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MCPS2501H-IKOLWL-LWL..BCS-25