??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MCPS Pneumatisches Klemmelement mit Federenergiespeicher - Miniatur mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MCPS1504A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Massbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
HIWIN
SCHIENTYP
Schienentyp
MGN
GROESSE
Schienengröße
15
WAGENTYP
Wagentyp
MGN..H
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
HALTEKRAFT
Haltekraft
280 N
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
360 N
PLUS
Plussanschluss
PLUS-Anschluss möglich
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
15.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
16.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
16.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
41.5 mm
B
Länge Klemmung
52.5 mm
C
lichte Höhe
3.95 mm
E
Höhe Gehäuse
12.05 mm
A1
Position Befestigungsgewinde
15.7 mm
A2
Deckel Abstand
16.35 mm
B1
Länge Gehäuse
34.0 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
8.00 mm
B3
Befestigungsgewinde Zwischenabstand
6.0 mm
H1
Gehäuse Höhe
16.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M2.5
G1
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
M3
H
Tiefe Befestigungsgewinde
3.8 mm
K
Deckel Durchmesser
12 mm
X1
Luftanschluss horizontal
30.5 mm
Y1
Luftanschluss vertikal
3.5 mm
X2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss horizontal
3.5 mm
Y2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss vertikal
3.5 mm
B4
Deckel Höhe
8.5 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MCPS1504A-HIWINMGN-MGN..H-15