??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MCPS Pneumatisches Klemmelement mit Federenergiespeicher - Miniatur mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MCPS0900MW
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Massbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
SCHIENTYP
Schienentyp
GROESSE
Schienengröße
WAGENTYP
Wagentyp
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
HALTEKRAFT
Haltekraft
80 N
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
200 N
PLUS
Plussanschluss
PLUS-Anschluss möglich
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
18.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
42.3 mm
B
Länge Klemmung
52.5 mm
C
lichte Höhe
mm
E
Höhe Gehäuse
9.05 mm
A1
Position Befestigungsgewinde
15.0 mm
A2
Deckel Abstand
17.85 mm
B1
Länge Gehäuse
34.0 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
8.25 mm
B3
Befestigungsgewinde Zwischenabstand
5.5 mm
H1
Gehäuse Höhe
16.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M2.5
G1
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
M3
H
Tiefe Befestigungsgewinde
3.5 mm
K
Deckel Durchmesser
12 mm
X1
Luftanschluss horizontal
30.5 mm
Y1
Luftanschluss vertikal
3.5 mm
X2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss horizontal
3.5 mm
Y2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss vertikal
3.5 mm
B4
Deckel Höhe
8.5 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MCPS0900MW