??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MCP Pneumatisches Klemmelement - Miniatur mit Druck schließend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
MCP2001A
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
IKO
SCHIENTYP
Schienentyp
LWL
GROESSE
Schienengröße
20
WAGENTYP
Wagentyp
LWL..B
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
550 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
20.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
20.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
20.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
48.7 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
41.0 mm
C
lichte Höhe
2.45 mm
E
Höhe Gehäuse
17.55 mm
A1
Position Befestigungsgewinde
19.7 mm
B1
Länge Gehäuse
41.0 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
10.50 mm
B3
Befestigungsgewinde Zwischenabstand
8.0 mm
H1
Gehäuse Höhe
23.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M4
G1
Luftanschluss
M3
H
Tiefe Befestigungsgewinde
6.2 mm
X1
Luftfilter horizontal
36.0 mm
Y1
Luftfilter vertikal
5.0 mm
X2
Luftanschluss horizontal
4.0 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
5.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MCP2001A-IKOLWL-LWL..B-20