{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mcp.prj},{NB=MCP1701B},{SORTIERUNG=1},{TABELLE=MIN},{XHALTEKRPLUSX=MIN},{XDRUCKX=MIN},{BDRUCK=6.0},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=33.00},{D=MIN},{X=MIN},{T=MIN},{A=68.0},{B=52.5},{BMAX=34.0},{C=MIN},{CC=4.95},{E=12.05},{A1=28.7},{A2=28.85},{B1=34.0},{B2=8.00},{B3=6.0},{H1=16.0},{GG=2.5},{GG1=3},{H=3.8},{HN=7.7},{W=42.6},{W2=33.00},{V2=11.50},{V1=MIN},{W4=MIN},{K=12},{X1=30.5},{Y1=3.5},{X2=3.5},{Y2=3.5},{X5=8.50},{B5=23.00},{X3=MIN},{B6=MIN},{B4=MIN},{POSAV=3.000},{HA=2.300},{KLEMTYP=MCPOS},{ARTIKEL=MCP1701B},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=MCP1701B},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MCP pneumatic clamping - miniature closing with pneumatic pressure
BOM
pneumatic clamping
BESTELLNUM
item number
MCP1701B
ADAPTERPLA
item number distance plate
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF2
assembly instructions
PDF installation instructions
PDF3
description
PDF description
SCHIENHERS
guide rail manufacturer
SCHIENTYP
type of guide rail
GROESSE
size
WAGENTYP
type of carriage
ABDECKBAND
cover strip usable
HALTEKRAFT
holding force
280
N
BDRUCK
operating pressure
6.0
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from above
OW
Klemmbreite
33.00
mm
D
fastening surface/rail base
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
68.0
mm
BMAX
max. length
34.0
mm
C
clearance
mm
E
casing height
12.05
mm
A1
position of mounting holes
28.7
mm
B1
length of casing
34.0
mm
B2
position of mounting holes
8.00
mm
B3
fixing holes / length
6.0
mm
H1
casing height
16.0
mm
G
fastening screw thread
M2.5
G1
air connection
M3
H
depth of fastening screw thread
3.8
mm
X1
air filter horizontal
30.5
mm
Y1
air filter vertical
3.5
mm
X2
air connection horizontal
3.5
mm
Y2
air connection vertical
3.5
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MCP1701B
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..