??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MCP Pneumatisches Klemmelement - Miniatur mit Druck schließend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
MCP1500MW
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
MISUMI
SCHIENTYP
Schienentyp
SEWZL (Miniature Wide)
GROESSE
Schienengröße
42(16)
WAGENTYP
Wagentyp
SWZLB
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
HALTEKRAFT
Haltekraft
280 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
42.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
16.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
16.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
68.0 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
34.0 mm
C
lichte Höhe
3.95 mm
E
Höhe Gehäuse
12.05 mm
A1
Position Befestigungsgewinde
28.7 mm
B1
Länge Gehäuse
34.0 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
8.00 mm
B3
Befestigungsgewinde Zwischenabstand
6.0 mm
H1
Gehäuse Höhe
16.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M2.5
G1
Luftanschluss
M3
H
Tiefe Befestigungsgewinde
3.8 mm
X1
Luftfilter horizontal
30.5 mm
Y1
Luftfilter vertikal
3.5 mm
X2
Luftanschluss horizontal
3.5 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
3.5 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MCP1500MW-MISUMISEWZL (Miniature Wide)-SWZLB-42(16)