??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MCP Pneumatisches Klemmelement - Miniatur mit Druck schließend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
MCP1201A
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
HepcoMotion
SCHIENTYP
Schienentyp
MLG
GROESSE
Schienengröße
12
WAGENTYP
Wagentyp
MLG..N
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
280 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
12.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
13.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
13.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
37.5 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
34.0 mm
C
lichte Höhe
2.95 mm
E
Höhe Gehäuse
10.05 mm
A1
Position Befestigungsgewinde
13.2 mm
B1
Länge Gehäuse
34.0 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
8.25 mm
B3
Befestigungsgewinde Zwischenabstand
5.5 mm
H1
Gehäuse Höhe
16.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M2.5
G1
Luftanschluss
M3
H
Tiefe Befestigungsgewinde
3.5 mm
X1
Luftfilter horizontal
30.5 mm
Y1
Luftfilter vertikal
3.5 mm
X2
Luftanschluss horizontal
3.5 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
3.5 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MCP1201A-HepcoMotionMLG-MLG..N-12