??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MCP Pneumatisches Klemmelement - Miniatur mit Druck schließend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
MCP0900MW
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
MISUMI
SCHIENTYP
Schienentyp
SEWZL (Miniature Wide)
GROESSE
Schienengröße
18(12)
WAGENTYP
Wagentyp
SEWZB
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
130 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
18.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
12.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
12.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
42.3 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
34.0 mm
C
lichte Höhe
2.95 mm
E
Höhe Gehäuse
9.05 mm
A1
Position Befestigungsgewinde
15.0 mm
B1
Länge Gehäuse
34.0 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
8.25 mm
B3
Befestigungsgewinde Zwischenabstand
5.5 mm
H1
Gehäuse Höhe
16.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M2.5
G1
Luftanschluss
M3
H
Tiefe Befestigungsgewinde
3.5 mm
X1
Luftfilter horizontal
30.5 mm
Y1
Luftfilter vertikal
3.5 mm
X2
Luftanschluss horizontal
3.5 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
3.5 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MCP0900MW-MISUMISEWZL (Miniature Wide)-SEWZB-18(12)