??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MBPS passives pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MBPS5510BS1
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PMB55-14
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
IKO
SCHIENTYP
Schienentyp
LRX(MX)
GROESSE
Schienengröße
55
WAGENTYP
Wagentyp
MXDC
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
4700 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
32.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
80 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
66.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
14.0 mm
A
Breite
140 mm
B
max. Länge Klemmung
144.0 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
144.0 mm
C
lichte Höhe
7.0 mm
E
Höhe Gehäuse
59.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
38 mm
A2
Deckel horizontal
97.0 mm
B1
Deckellänge
41.0 mm
B2
Länge Gehäuse
62 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
12.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M10
G2
Luftanschluss
G1/8
K
Deckel Durchmesser
39 mm
L1
Luftanschluss horizontal
23.0 mm
L2
Luftanschluss vertikal
11.0 mm
H
Tiefe Befestigungsgewinde
15.0 mm
H1
Deckel vertikal
38.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MBPS5510BS1-PMB55-14-IKOLRX(MX)-MXDC-55