{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mbps_asmtab.prj},{NB=MBPS5505AS1-Bosch RexrothR16..(Kugel)-R1623 (SLS)-55},{SORTIERUNG=3},{TABELLE=18.05},{BDRUCKMIN=4.5},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=34.60},{D=70},{X=70.0},{T=MIN},{A=140},{B=144.0},{BMAX=144.0},{C=11.0},{CC=11.0},{E=59.0},{A1=38},{A2=97.0},{B1=41.0},{B2=62},{B3=12.0},{K=39},{DK=39},{L1=23.0},{L2=11.0},{H=15.0},{H1=38.0},{L3=40.0},{L4=11.0},{KLEMTYP=MBPS4},{ARTIKEL=MBPS5505AS1},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=MBPS5505AS1},{ARTIKEL04B=MBPS5505AS1},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=Bosch Rexroth},{SCHIENTYP=R16..(Kugel)},{GROESSE=55},{WAGENTYP=R1623 (SLS)},{ABDECKBAND=ja}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping and braking element
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MBPS passive pneumatic clamping and braking element with spring-loaded energy storage - opened with pressure
BOM
pneumatic clamping and braking element
BESTELLNUM
item number clamping element
MBPS5505AS1
ADAPTERPLA
item number distance plate
ENDDVIS
with/without Seals
without
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
guide rail manufacturer
Bosch Rexroth
SCHIENTYP
type of guide rail
R16..(ball)
GROESSE
size
55
WAGENTYP
type of carriage
R1623 (SLS)
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
4700
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
4.5
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from front
OW
Clamping width
34.60
mm
D
fastening surface/rail base
70
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
70.0
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
140
mm
B
max. length
144.0
mm
BMAX
max. length
144.0
mm
C
clearance
11.0
mm
E
casing height
59.0
mm
A1
fixing holes/width
38
mm
A2
cap position
97.0
mm
B1
cap length
41.0
mm
B2
length of casing
62
mm
B3
fixing holes/length
12.0
mm
G1
fastening screw thread
M10
G2
air connection
G1/8
K
cap diameter
39
mm
L1
air connection horizontal
23.0
mm
L2
air connection vertical
11.0
mm
H
depth of fastening screw thread
15.0
mm
H1
cap position
38.0
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MBPS5505AS1-Bosch RexrothR16..(Kugel)-R1623 (SLS)-55
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..