{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mbps_asmtab.prj},{NB=MBPS5504BS1-PMK65-7-THKSNS-SNS..CH-55},{SORTIERUNG=3},{TABELLE=91.50},{BDRUCKMIN=4.5},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=53.00},{D=70},{X=63.0},{T=7.0},{A=140},{B=113.2},{BMAX=113.2},{C=6.0},{CC=6.0},{E=57.0},{A1=30},{A2=98.8},{B1=32.2},{B2=49},{B3=9.5},{K=30},{DK=30},{L1=23.0},{L2=16.0},{H=15.0},{H1=40.5},{L3=36.0},{L4=16.0},{KLEMTYP=MBPS4PL},{ARTIKEL=MBPS5504BS1},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=MBPS5501IS1},{ARTIKEL04B=MBPS5504BS1},{ADAPTERPLA=PMK65-7},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=THK},{SCHIENTYP=SNS},{GROESSE=55},{WAGENTYP=SNS..CH},{ABDECKBAND=nein},{HALTEKRAFT=3600},{RICHT=von oben}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping and braking element
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MBPS passive pneumatic clamping and braking element with spring-loaded energy storage - opened with pressure
BOM
pneumatic clamping and braking element
BESTELLNUM
item number clamping element
MBPS5504BS1
ADAPTERPLA
item number distance plate
PMK65-7
ENDDVIS
with/without Seals
without
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
guide rail manufacturer
THK
SCHIENTYP
type of guide rail
SNS
GROESSE
size
55
WAGENTYP
type of carriage
SNS..CH
ABDECKBAND
cover strip usable
no
HALTEKRAFT
holding force
3600
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
4.5
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from above
OW
Clamping width
53.00
mm
D
fastening surface/rail base
70
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
63.0
mm
T
thickness of distance plate
7.0
mm
A
width
140
mm
B
max. length
113.2
mm
BMAX
max. length
113.2
mm
C
clearance
6.0
mm
E
casing height
57.0
mm
A1
fixing holes/width
30
mm
A2
cap position
98.8
mm
B1
cap length
32.2
mm
B2
length of casing
49
mm
B3
fixing holes/length
9.5
mm
G1
fastening screw thread
M10
G2
air connection
G1/8
K
cap diameter
30
mm
L1
air connection horizontal
23.0
mm
L2
air connection vertical
16.0
mm
H
depth of fastening screw thread
15.0
mm
H1
cap position
40.5
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MBPS5504BS1-PMK65-7-THKSNS-SNS..CH-55
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..