{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mbps_asmtab.prj},{NB=MBPS5501ES1-PMB55-3-THKHDR-HDR..LV-55},{SORTIERUNG=3},{TABELLE=91.47},{BDRUCKMIN=4.5},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=38.00},{D=70},{X=67.0},{T=3.0},{A=140},{B=144.0},{BMAX=144.0},{C=8.0},{CC=8.0},{E=59.0},{A1=38},{A2=97.0},{B1=41.0},{B2=62},{B3=12.0},{K=39},{DK=39},{L1=23.0},{L2=11.0},{H=15.0},{H1=38.0},{L3=40.0},{L4=11.0},{KLEMTYP=MBPS4PL},{ARTIKEL=MBPS5501ES1},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=MBPS5501ES1},{ARTIKEL04B=MBPS5501ES1},{ADAPTERPLA=PMB55-3},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=THK},{SCHIENTYP=HDR},{GROESSE=55},{WAGENTYP=HDR..LV},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=4700},{RICHT=von vorne}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping and braking element
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MBPS passive pneumatic clamping and braking element with spring-loaded energy storage - opened with pressure
BOM
pneumatic clamping and braking element
BESTELLNUM
item number clamping element
MBPS5501ES1
ADAPTERPLA
item number distance plate
PMB55-3
ENDDVIS
with/without Seals
without
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF2
installation instructions
PDF installation instructions
PDF3
description
PDF description
SCHIENHERS
guide rail manufacturer
THK
SCHIENTYP
type of guide rail
HDR
GROESSE
size
55
WAGENTYP
type of carriage
HDR..LV
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
4700
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
4.5
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from front
OW
Clamping width
38.00
mm
D
fastening surface/rail base
70
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
67.0
mm
T
thickness of distance plate
3.0
mm
A
width
140
mm
B
max. length
144.0
mm
BMAX
max. length
144.0
mm
C
clearance
8.0
mm
E
casing height
59.0
mm
A1
fixing holes/width
38
mm
A2
cap position
97.0
mm
B1
cap length
41.0
mm
B2
length of casing
62
mm
B3
fixing holes/length
12.0
mm
G1
fastening screw thread
M10
G2
air connection
G1/8
K
cap diameter
39
mm
L1
air connection horizontal
23.0
mm
L2
air connection vertical
11.0
mm
H
depth of fastening screw thread
15.0
mm
H1
cap position
38.0
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MBPS5501ES1-PMB55-3-THKHDR-HDR..LV-55
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..