??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MBPS passives pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MBPS5501CS1
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
SHS
GROESSE
Schienengröße
55
WAGENTYP
Wagentyp
SHS..LV
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
3600 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
43.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
70 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
70.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
140 mm
B
max. Länge Klemmung
113.2 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
113.2 mm
C
lichte Höhe
13.0 mm
E
Höhe Gehäuse
57.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
30 mm
A2
Deckel horizontal
98.8 mm
B1
Deckellänge
32.2 mm
B2
Länge Gehäuse
49 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
9.5 mm
G1
Befestigungsgewinde
M10
G2
Luftanschluss
G1/8
K
Deckel Durchmesser
30 mm
L1
Luftanschluss horizontal
23.0 mm
L2
Luftanschluss vertikal
16.0 mm
H
Tiefe Befestigungsgewinde
15.0 mm
H1
Deckel vertikal
40.5 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MBPS5501CS1-THKSHS-SHS..LV-55