{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mbps_asmtab.prj},{NB=MBPS4505AS1-Ewellix(SKF)LLRH-LLRHC..U-45},{SORTIERUNG=3},{TABELLE=4.01},{BDRUCKMIN=4.5},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=29.00},{D=60},{X=60.0},{T=MIN},{A=120},{B=113.2},{BMAX=113.2},{C=8.0},{CC=8.0},{E=52.0},{A1=26},{A2=78.8},{B1=32.2},{B2=49},{B3=24.5},{K=30},{DK=30},{L1=31.1},{L2=15.0},{H=15.0},{H1=35.5},{L3=18.0},{L4=15.0},{KLEMTYP=MBPS2},{ARTIKEL=MBPS4505AS1},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=MBPS4505AS1},{ARTIKEL04B=MBPS4505AS1},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=Ewellix(SKF)},{SCHIENTYP=LLRH},{GROESSE=45},{WAGENTYP=LLRHC..U},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=3600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping and braking element
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MBPS passive pneumatic clamping and braking element with spring-loaded energy storage - opened with pressure
BOM
pneumatic clamping and braking element
BESTELLNUM
item number clamping element
MBPS4505AS1
ADAPTERPLA
item number distance plate
ENDDVIS
with/without Seals
without
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
guide rail manufacturer
Ewellix(SKF)
SCHIENTYP
type of guide rail
LLRH
GROESSE
size
45
WAGENTYP
type of carriage
LLRHC..U
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
3600
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
4.5
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from front
OW
Clamping width
29.00
mm
D
fastening surface/rail base
60
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
60.0
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
120
mm
B
max. length
113.2
mm
BMAX
max. length
113.2
mm
C
clearance
8.0
mm
E
casing height
52.0
mm
A1
fixing holes/width
26
mm
A2
cap position
78.8
mm
B1
cap length
32.2
mm
B2
length of casing
49
mm
B3
fixing holes/length
24.5
mm
G1
fastening screw thread
M10
G2
air connection
G1/8
K
cap diameter
30
mm
L1
air connection horizontal
31.1
mm
L2
air connection vertical
15.0
mm
H
depth of fastening screw thread
15.0
mm
H1
cap position
35.5
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MBPS4505AS1-Ewellix(SKF)LLRH-LLRHC..U-45
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..