??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MBPS passives pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MBPS4505AS1
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
Ewellix(SKF)
SCHIENTYP
Schienentyp
LLRH
GROESSE
Schienengröße
45
WAGENTYP
Wagentyp
LLRHC..U
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
3600 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
29.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
60 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
60.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
120 mm
B
max. Länge Klemmung
113.2 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
113.2 mm
C
lichte Höhe
8.0 mm
E
Höhe Gehäuse
52.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
26 mm
A2
Deckel horizontal
78.8 mm
B1
Deckellänge
32.2 mm
B2
Länge Gehäuse
49 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
24.5 mm
G1
Befestigungsgewinde
M10
G2
Luftanschluss
G1/8
K
Deckel Durchmesser
30 mm
L1
Luftanschluss horizontal
31.1 mm
L2
Luftanschluss vertikal
15.0 mm
H
Tiefe Befestigungsgewinde
15.0 mm
H1
Deckel vertikal
35.5 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MBPS4505AS1-Ewellix(SKF)LLRH-LLRHC..U-45