{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mbps_asmtab.prj},{NB=MBPS4505AS1-Ewellix(SKF)LLRH-LLRHC..LA-45},{SORTIERUNG=3},{TABELLE=4.01},{BDRUCKMIN=4.5},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=29.00},{D=60},{X=60.0},{T=MIN},{A=120},{B=113.2},{BMAX=113.2},{C=8.0},{CC=8.0},{E=52.0},{A1=26},{A2=78.8},{B1=32.2},{B2=49},{B3=24.5},{K=30},{DK=30},{L1=31.1},{L2=15.0},{H=15.0},{H1=35.5},{L3=18.0},{L4=15.0},{KLEMTYP=MBPS2},{ARTIKEL=MBPS4505AS1},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=MBPS4505AS1},{ARTIKEL04B=MBPS4505AS1},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=Ewellix(SKF)},{SCHIENTYP=LLRH},{GROESSE=45},{WAGENTYP=LLRHC..LA},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=3600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping and braking element
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MBPS passive pneumatic clamping and braking element with spring-loaded energy storage - opened with pressure
BOM
pneumatic clamping and braking element
BESTELLNUM
item number clamping element
MBPS4505AS1
ADAPTERPLA
item number distance plate
ENDDVIS
with/without Seals
without
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF2
installation instructions
PDF installation instructions
PDF3
description
PDF description
SCHIENHERS
guide rail manufacturer
Ewellix(SKF)
SCHIENTYP
type of guide rail
LLRH
GROESSE
size
45
WAGENTYP
type of carriage
LLRHC..LA
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
3600
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
4.5
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from front
OW
Clamping width
29.00
mm
D
fastening surface/rail base
60
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
60.0
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
120
mm
B
max. length
113.2
mm
BMAX
max. length
113.2
mm
C
clearance
8.0
mm
E
casing height
52.0
mm
A1
fixing holes/width
26
mm
A2
cap position
78.8
mm
B1
cap length
32.2
mm
B2
length of casing
49
mm
B3
fixing holes/length
24.5
mm
G1
fastening screw thread
M10
G2
air connection
G1/8
K
cap diameter
30
mm
L1
air connection horizontal
31.1
mm
L2
air connection vertical
15.0
mm
H
depth of fastening screw thread
15.0
mm
H1
cap position
35.5
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MBPS4505AS1-Ewellix(SKF)LLRH-LLRHC..LA-45
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..