{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mbps_asmtab.prj},{NB=MBPS4504BS1-PMB45-3-NTN-SNRLGB-LGBXS..BL-45},{SORTIERUNG=3},{TABELLE=91.11},{BDRUCKMIN=4.5},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=45.00},{D=60},{X=57.0},{T=3.0},{A=120},{B=108.7},{BMAX=108.7},{C=12.0},{CC=12.0},{E=45.0},{A1=26},{A2=88.0},{B1=27.7},{B2=49},{B3=24.5},{K=28},{DK=28},{L1=16.0},{L2=8.0},{H=14.0},{H1=29.5},{L3=40.0},{L4=9.5},{KLEMTYP=MBPS2PL},{ARTIKEL=MBPS4504BS1},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=MBPS4504BS1},{ARTIKEL04B=MBPS4504BS1},{ADAPTERPLA=PMB45-3},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=NTN-SNR},{SCHIENTYP=LGB},{GROESSE=45},{WAGENTYP=LGBXS..BL},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=2600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping and braking element
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MBPS passive pneumatic clamping and braking element with spring-loaded energy storage - opened with pressure
BOM
pneumatic clamping and braking element
BESTELLNUM
item number clamping element
MBPS4504BS1
ADAPTERPLA
item number distance plate
PMB45-3
ENDDVIS
with/without Seals
without
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF2
installation instructions
PDF installation instructions
PDF3
description
PDF description
SCHIENHERS
guide rail manufacturer
NTN-SNR
SCHIENTYP
type of guide rail
LGB
GROESSE
size
45
WAGENTYP
type of carriage
LGBXS..BL
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
2600
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
4.5
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from above
OW
Clamping width
45.00
mm
D
fastening surface/rail base
60
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
57.0
mm
T
thickness of distance plate
3.0
mm
A
width
120
mm
B
max. length
108.7
mm
BMAX
max. length
108.7
mm
C
clearance
12.0
mm
E
casing height
45.0
mm
A1
fixing holes/width
26
mm
A2
cap position
88.0
mm
B1
cap length
27.7
mm
B2
length of casing
49
mm
B3
fixing holes/length
24.5
mm
G1
fastening screw thread
M10
G2
air connection
G1/8
K
cap diameter
28
mm
L1
air connection horizontal
16.0
mm
L2
air connection vertical
8.0
mm
H
depth of fastening screw thread
14.0
mm
H1
cap position
29.5
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MBPS4504BS1-PMB45-3-NTN-SNRLGB-LGBXS..BL-45
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..