??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MBPS passives pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MBPS4504BS1
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PMB45-3
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
NTN-SNR
SCHIENTYP
Schienentyp
LGB
GROESSE
Schienengröße
45
WAGENTYP
Wagentyp
LGBXS..BL
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
2600 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
45.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
60 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
57.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
3.0 mm
A
Breite
120 mm
B
max. Länge Klemmung
108.7 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
108.7 mm
C
lichte Höhe
12.0 mm
E
Höhe Gehäuse
45.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
26 mm
A2
Deckel horizontal
88.0 mm
B1
Deckellänge
27.7 mm
B2
Länge Gehäuse
49 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
24.5 mm
G1
Befestigungsgewinde
M10
G2
Luftanschluss
G1/8
K
Deckel Durchmesser
28 mm
L1
Luftanschluss horizontal
16.0 mm
L2
Luftanschluss vertikal
8.0 mm
H
Tiefe Befestigungsgewinde
14.0 mm
H1
Deckel vertikal
29.5 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MBPS4504BS1-PMB45-3-NTN-SNRLGB-LGBXS..BL-45