??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MBPS passives pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MBPS4504BS1
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PMB45-13
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
SHS
GROESSE
Schienengröße
45
WAGENTYP
Wagentyp
SHS..LR
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
2600 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
45.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
70 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
57.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
13.0 mm
A
Breite
120 mm
B
max. Länge Klemmung
108.7 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
108.7 mm
C
lichte Höhe
12.0 mm
E
Höhe Gehäuse
45.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
26 mm
A2
Deckel horizontal
88.0 mm
B1
Deckellänge
27.7 mm
B2
Länge Gehäuse
49 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
24.5 mm
G1
Befestigungsgewinde
M10
G2
Luftanschluss
G1/8
K
Deckel Durchmesser
28 mm
L1
Luftanschluss horizontal
16.0 mm
L2
Luftanschluss vertikal
8.0 mm
H
Tiefe Befestigungsgewinde
14.0 mm
H1
Deckel vertikal
29.5 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MBPS4504BS1-PMB45-13-THKSHS-SHS..LR-45