{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mbps_asmtab.prj},{NB=MBPS3512IS1},{SORTIERUNG=1},{TABELLE=3.01},{BDRUCKMIN=4.5},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=23.50},{D=MIN},{X=MIN},{T=MIN},{A=100},{B=105.7},{BMAX=105.7},{C=MIN},{CC=6.0},{E=42.0},{A1=24},{A2=68.0},{B1=27.7},{B2=46},{B3=24.5},{K=28},{DK=28},{L1=19.0},{L2=9.0},{H=10.0},{H1=26.5},{L3=38.0},{L4=9.5},{KLEMTYP=MBPS2OS},{ARTIKEL=MBPS3512IS1},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=MBPS3512IS1},{ARTIKEL04B=MBPS3512IS1},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=},{SCHIENTYP=},{GROESSE=},{WAGENTYP=},{ABDECKBAND=},{HALTEKRAFT=2600},{RICHT=von vorne},{G1=M8},{G2=G1/8},{PPATH=mbps_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping and braking element
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MBPS passive pneumatic clamping and braking element with spring-loaded energy storage - opened with pressure
BOM
pneumatic clamping and braking element
BESTELLNUM
item number clamping element
MBPS3512IS1
ADAPTERPLA
item number distance plate
ENDDVIS
with/without Seals
without
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
guide rail manufacturer
SCHIENTYP
type of guide rail
GROESSE
size
WAGENTYP
type of carriage
ABDECKBAND
cover strip usable
HALTEKRAFT
holding force
2600
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
4.5
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from front
OW
Clamping width
23.50
mm
D
fastening surface/rail base
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
100
mm
B
max. length
105.7
mm
BMAX
max. length
105.7
mm
C
clearance
mm
E
casing height
42.0
mm
A1
fixing holes/width
24
mm
A2
cap position
68.0
mm
B1
cap length
27.7
mm
B2
length of casing
46
mm
B3
fixing holes/length
24.5
mm
G1
fastening screw thread
M8
G2
air connection
G1/8
K
cap diameter
28
mm
L1
air connection horizontal
19.0
mm
L2
air connection vertical
9.0
mm
H
depth of fastening screw thread
10.0
mm
H1
cap position
26.5
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MBPS3512IS1
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..