??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MBPS passives pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MBPS3512IS1
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
SCHIENTYP
Schienentyp
GROESSE
Schienengröße
WAGENTYP
Wagentyp
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
HALTEKRAFT
Haltekraft
2600 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
23.50 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
100 mm
B
max. Länge Klemmung
105.7 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
105.7 mm
C
lichte Höhe
mm
E
Höhe Gehäuse
42.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
24 mm
A2
Deckel horizontal
68.0 mm
B1
Deckellänge
27.7 mm
B2
Länge Gehäuse
46 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
24.5 mm
G1
Befestigungsgewinde
M8
G2
Luftanschluss
G1/8
K
Deckel Durchmesser
28 mm
L1
Luftanschluss horizontal
19.0 mm
L2
Luftanschluss vertikal
9.0 mm
H
Tiefe Befestigungsgewinde
10.0 mm
H1
Deckel vertikal
26.5 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MBPS3512IS1