??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MBPS passives pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MBPS3504BS1-A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PMB35-2
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
PMI
SCHIENTYP
Schienentyp
MSB
GROESSE
Schienengröße
35
WAGENTYP
Wagentyp
MSB..TS
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
2000 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
34.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
48 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
46.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
2.0 mm
A
Breite
100 mm
B
max. Länge Klemmung
106.0 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
106.0 mm
C
lichte Höhe
7.5 mm
E
Höhe Gehäuse
38.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
24 mm
A2
Deckel horizontal
70.4 mm
B1
Deckellänge
29.0 mm
B2
Länge Gehäuse
48 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
24.5 mm
G1
Befestigungsgewinde
M8
G2
Luftanschluss
M5
K
Deckel Durchmesser
25 mm
L1
Luftanschluss horizontal
19.0 mm
L2
Luftanschluss vertikal
7.5 mm
H
Tiefe Befestigungsgewinde
9.0 mm
H1
Deckel vertikal
24.7 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MBPS3504BS1-A-PMB35-2-PMIMSB-MSB..TS-35