??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MBPS passives pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MBPS3502AS1-A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PMB35-7
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
INA
SCHIENTYP
Schienentyp
TKSD(KUSE)
GROESSE
Schienengröße
35
WAGENTYP
Wagentyp
KWSE..-H
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
2000 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
24.80 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
55 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
48.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
7.0 mm
A
Breite
100 mm
B
max. Länge Klemmung
106.0 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
106.0 mm
C
lichte Höhe
9.5 mm
E
Höhe Gehäuse
38.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
24 mm
A2
Deckel horizontal
70.4 mm
B1
Deckellänge
29.0 mm
B2
Länge Gehäuse
48 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
24.5 mm
G1
Befestigungsgewinde
M8
G2
Luftanschluss
M5
K
Deckel Durchmesser
25 mm
L1
Luftanschluss horizontal
19.0 mm
L2
Luftanschluss vertikal
7.5 mm
H
Tiefe Befestigungsgewinde
9.0 mm
H1
Deckel vertikal
24.7 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MBPS3502AS1-A-PMB35-7-INATKSD(KUSE)-KWSE..-H-35