??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MBPS passives pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MBPS3005AS1
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
Ewellix(SKF)
SCHIENTYP
Schienentyp
LLRH
GROESSE
Schienengröße
30
WAGENTYP
Wagentyp
LLRHC..LA
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
2000 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
18.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
42 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
42.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
90 mm
B
max. Länge Klemmung
107.0 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
107.0 mm
C
lichte Höhe
3.5 mm
E
Höhe Gehäuse
38.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
22 mm
A2
Deckel horizontal
58.0 mm
B1
Deckellänge
29.0 mm
B2
Länge Gehäuse
47 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
23.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M8
G2
Luftanschluss
M5
K
Deckel Durchmesser
25 mm
L1
Luftanschluss horizontal
30.5 mm
L2
Luftanschluss vertikal
7.2 mm
H
Tiefe Befestigungsgewinde
9.0 mm
H1
Deckel vertikal
24.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MBPS3005AS1-Ewellix(SKF)LLRH-LLRHC..LA-30