{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mbps_asmtab.prj},{NB=MBPS3005AS1-Bosch RexrothR16..(Kugel)-R1631 (FNS)-30},{SORTIERUNG=3},{TABELLE=2.10},{BDRUCKMIN=4.5},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=18.00},{D=42},{X=42.0},{T=MIN},{A=90},{B=107.0},{BMAX=107.0},{C=3.5},{CC=3.5},{E=38.5},{A1=22},{A2=58.0},{B1=29.0},{B2=47},{B3=23.0},{K=25},{DK=25},{L1=30.5},{L2=7.2},{H=9.0},{H1=24.0},{L3=40.0},{L4=7.2},{KLEMTYP=MBPS2},{ARTIKEL=MBPS3005AS1},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=MBPS3005AS1},{ARTIKEL04B=MBPS3005AS1},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=Bosch Rexroth},{SCHIENTYP=R16..(Kugel)},{GROESSE=30},{WAGENTYP=R1631 (FNS)},{ABDECKBAND=ja}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping and braking element
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MBPS passive pneumatic clamping and braking element with spring-loaded energy storage - opened with pressure
BOM
pneumatic clamping and braking element
BESTELLNUM
item number clamping element
MBPS3005AS1
ADAPTERPLA
item number distance plate
ENDDVIS
with/without Seals
without
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
guide rail manufacturer
Bosch Rexroth
SCHIENTYP
type of guide rail
R16..(ball)
GROESSE
size
30
WAGENTYP
type of carriage
R1631 (FNS)
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
2000
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
4.5
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from front
OW
Clamping width
18.00
mm
D
fastening surface/rail base
42
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
42.0
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
90
mm
B
max. length
107.0
mm
BMAX
max. length
107.0
mm
C
clearance
3.5
mm
E
casing height
38.5
mm
A1
fixing holes/width
22
mm
A2
cap position
58.0
mm
B1
cap length
29.0
mm
B2
length of casing
47
mm
B3
fixing holes/length
23.0
mm
G1
fastening screw thread
M8
G2
air connection
M5
K
cap diameter
25
mm
L1
air connection horizontal
30.5
mm
L2
air connection vertical
7.2
mm
H
depth of fastening screw thread
9.0
mm
H1
cap position
24.0
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MBPS3005AS1-Bosch RexrothR16..(Kugel)-R1631 (FNS)-30
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..