??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MBPS passives pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MBPS3004BS1
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PMB30-3
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
NTN-SNR
SCHIENTYP
Schienentyp
LGB
GROESSE
Schienengröße
30
WAGENTYP
Wagentyp
LGBCH..BN
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1300 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
28.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
45 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
42.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
3.0 mm
A
Breite
90 mm
B
max. Länge Klemmung
98.2 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
98.2 mm
C
lichte Höhe
7.0 mm
E
Höhe Gehäuse
35.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
22 mm
A2
Deckel horizontal
64.0 mm
B1
Deckellänge
20.2 mm
B2
Länge Gehäuse
47 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
23.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M8
G2
Luftanschluss
M5
K
Deckel Durchmesser
22 mm
L1
Luftanschluss horizontal
14.0 mm
L2
Luftanschluss vertikal
6.5 mm
H
Tiefe Befestigungsgewinde
9.0 mm
H1
Deckel vertikal
22.5 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MBPS3004BS1-PMB30-3-NTN-SNRLGB-LGBCH..BN-30
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.