{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mbps_asmtab.prj},{NB=MBPS3004BS1-PMB30-3-NTN-SNRLGB-LGBCH..BL-30},{SORTIERUNG=3},{TABELLE=MIN},{BDRUCKMIN=4.5},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=28.00},{D=45},{X=42.0},{T=3.0},{A=90},{B=98.2},{BMAX=98.2},{C=7.0},{CC=7.0},{E=35.0},{A1=22},{A2=64.0},{B1=20.2},{B2=47},{B3=23.0},{K=22},{DK=22},{L1=14.0},{L2=6.5},{H=9.0},{H1=22.5},{L3=34.7},{L4=7.0},{KLEMTYP=MBPS2PL},{ARTIKEL=MBPS3004BS1},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=MBPS3014KS1},{ARTIKEL04B=MBPS3004BS1},{ADAPTERPLA=PMB30-3},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=NTN-SNR},{SCHIENTYP=LGB},{GROESSE=30},{WAGENTYP=LGBCH..BL},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=1300},{RICHT=von oben}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping and braking element
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MBPS passive pneumatic clamping and braking element with spring-loaded energy storage - opened with pressure
BOM
pneumatic clamping and braking element
BESTELLNUM
item number clamping element
MBPS3004BS1
ADAPTERPLA
item number distance plate
PMB30-3
ENDDVIS
with/without Seals
without
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF2
installation instructions
PDF installation instructions
PDF3
description
PDF description
SCHIENHERS
guide rail manufacturer
NTN-SNR
SCHIENTYP
type of guide rail
LGB
GROESSE
size
30
WAGENTYP
type of carriage
LGBCH..BL
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
1300
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
4.5
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from above
OW
Clamping width
28.00
mm
D
fastening surface/rail base
45
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
42.0
mm
T
thickness of distance plate
3.0
mm
A
width
90
mm
B
max. length
98.2
mm
BMAX
max. length
98.2
mm
C
clearance
7.0
mm
E
casing height
35.0
mm
A1
fixing holes/width
22
mm
A2
cap position
64.0
mm
B1
cap length
20.2
mm
B2
length of casing
47
mm
B3
fixing holes/length
23.0
mm
G1
fastening screw thread
M8
G2
air connection
M5
K
cap diameter
22
mm
L1
air connection horizontal
14.0
mm
L2
air connection vertical
6.5
mm
H
depth of fastening screw thread
9.0
mm
H1
cap position
22.5
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MBPS3004BS1-PMB30-3-NTN-SNRLGB-LGBCH..BL-30
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..