??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MBPS passives pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MBPS3004BS1
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
SBC
SCHIENTYP
Schienentyp
SBG
GROESSE
Schienengröße
30
WAGENTYP
Wagentyp
SPG..FLL
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1300 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
28.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
42 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
42.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
90 mm
B
max. Länge Klemmung
98.2 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
98.2 mm
C
lichte Höhe
7.0 mm
E
Höhe Gehäuse
35.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
22 mm
A2
Deckel horizontal
64.0 mm
B1
Deckellänge
20.2 mm
B2
Länge Gehäuse
47 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
23.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M8
G2
Luftanschluss
M5
K
Deckel Durchmesser
22 mm
L1
Luftanschluss horizontal
14.0 mm
L2
Luftanschluss vertikal
6.5 mm
H
Tiefe Befestigungsgewinde
9.0 mm
H1
Deckel vertikal
22.5 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MBPS3004BS1-SBCSBG-SPG..FLL-30
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.