{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mbps_asmtab.prj},{NB=MBPS2510AS1-IKOLWE-LWESG..SL-25},{SORTIERUNG=3},{TABELLE=90.35},{BDRUCKMIN=4.5},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=23.00},{D=33},{X=33.0},{T=MIN},{A=75},{B=94.0},{BMAX=94.0},{C=3.5},{CC=3.5},{E=29.5},{A1=20},{A2=52.0},{B1=22.0},{B2=44},{B3=22.0},{K=20},{DK=20},{L1=16.2},{L2=5.0},{H=8.0},{H1=18.0},{L3=36.0},{L4=6.0},{KLEMTYP=MBPS2PL},{ARTIKEL=MBPS2510AS1},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=MBPS2510AS1},{ARTIKEL04B=MBPS2510AS1},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=IKO},{SCHIENTYP=LWE},{GROESSE=25},{WAGENTYP=LWESG..SL},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=1000},{RICHT=von oben},{G1=M6},{G2=M5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping and braking element
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MBPS passive pneumatic clamping and braking element with spring-loaded energy storage - opened with pressure
BOM
pneumatic clamping and braking element
BESTELLNUM
item number clamping element
MBPS2510AS1
ADAPTERPLA
item number distance plate
ENDDVIS
with/without Seals
without
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
guide rail manufacturer
IKO
SCHIENTYP
type of guide rail
LWE
GROESSE
size
25
WAGENTYP
type of carriage
LWESG..SL
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
1000
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
4.5
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from above
OW
Clamping width
23.00
mm
D
fastening surface/rail base
33
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
33.0
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
75
mm
B
max. length
94.0
mm
BMAX
max. length
94.0
mm
C
clearance
3.5
mm
E
casing height
29.5
mm
A1
fixing holes/width
20
mm
A2
cap position
52.0
mm
B1
cap length
22.0
mm
B2
length of casing
44
mm
B3
fixing holes/length
22.0
mm
G1
fastening screw thread
M6
G2
air connection
M5
K
cap diameter
20
mm
L1
air connection horizontal
16.2
mm
L2
air connection vertical
5.0
mm
H
depth of fastening screw thread
8.0
mm
H1
cap position
18.0
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MBPS2510AS1-IKOLWE-LWESG..SL-25
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..