{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mbps_asmtab.prj},{NB=MBPS2505AS1-Bosch RexrothR16..(Kugel)-R1666 (SKS)-25},{SORTIERUNG=3},{TABELLE=1.60},{BDRUCKMIN=4.5},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=13.80},{D=36},{X=36.0},{T=MIN},{A=75},{B=93.4},{BMAX=93.4},{C=3.5},{CC=3.5},{E=32.5},{A1=20},{A2=49.0},{B1=21.0},{B2=44},{B3=21.0},{K=22},{DK=22},{L1=14.0},{L2=6.0},{H=8.0},{H1=20.0},{L3=34.7},{L4=6.0},{KLEMTYP=MBPS2},{ARTIKEL=MBPS2505AS1},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=MBPS2505AS1},{ARTIKEL04B=MBPS2505AS1},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=Bosch Rexroth},{SCHIENTYP=R16..(Kugel)},{GROESSE=25},{WAGENTYP=R1666 (SKS)},{ABDECKBAND=ja}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping and braking element
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MBPS passive pneumatic clamping and braking element with spring-loaded energy storage - opened with pressure
BOM
pneumatic clamping and braking element
BESTELLNUM
item number clamping element
MBPS2505AS1
ADAPTERPLA
item number distance plate
ENDDVIS
with/without Seals
without
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
guide rail manufacturer
Bosch Rexroth
SCHIENTYP
type of guide rail
R16..(ball)
GROESSE
size
25
WAGENTYP
type of carriage
R1666 (SKS)
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
1300
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
4.5
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from front
OW
Clamping width
13.80
mm
D
fastening surface/rail base
36
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
36.0
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
75
mm
B
max. length
93.4
mm
BMAX
max. length
93.4
mm
C
clearance
3.5
mm
E
casing height
32.5
mm
A1
fixing holes/width
20
mm
A2
cap position
49.0
mm
B1
cap length
21.0
mm
B2
length of casing
44
mm
B3
fixing holes/length
21.0
mm
G1
fastening screw thread
M6
G2
air connection
M5
K
cap diameter
22
mm
L1
air connection horizontal
14.0
mm
L2
air connection vertical
6.0
mm
H
depth of fastening screw thread
8.0
mm
H1
cap position
20.0
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MBPS2505AS1-Bosch RexrothR16..(Kugel)-R1666 (SKS)-25
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..