??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MBPS passives pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MBPS2504BS1
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
NSK
SCHIENTYP
Schienentyp
LH(L1H)
GROESSE
Schienengröße
25
WAGENTYP
Wagentyp
LAA...EMZ
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1200 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
23.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
36 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
36.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
75 mm
B
max. Länge Klemmung
94.0 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
94.0 mm
C
lichte Höhe
6.5 mm
E
Höhe Gehäuse
29.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
20 mm
A2
Deckel horizontal
52.0 mm
B1
Deckellänge
22.0 mm
B2
Länge Gehäuse
44 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
22.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M6
G2
Luftanschluss
M5
K
Deckel Durchmesser
20 mm
L1
Luftanschluss horizontal
16.2 mm
L2
Luftanschluss vertikal
5.0 mm
H
Tiefe Befestigungsgewinde
8.0 mm
H1
Deckel vertikal
18.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MBPS2504BS1-NSKLH(L1H)-LAA...EMZ-25