??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MBPS passives pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MBPS2502DS1
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PMB25-6
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
INA
SCHIENTYP
Schienentyp
TSX-E(RUE)
GROESSE
Schienengröße
25
WAGENTYP
Wagentyp
RWU..-D-HL-FE
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
750 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
14.60 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
40 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
34.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
6.0 mm
A
Breite
75 mm
B
max. Länge Klemmung
94.0 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
94.0 mm
C
lichte Höhe
4.5 mm
E
Höhe Gehäuse
29.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
20 mm
A2
Deckel horizontal
52.0 mm
B1
Deckellänge
22.0 mm
B2
Länge Gehäuse
44 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
22.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M6
G2
Luftanschluss
M5
K
Deckel Durchmesser
20 mm
L1
Luftanschluss horizontal
16.2 mm
L2
Luftanschluss vertikal
5.0 mm
H
Tiefe Befestigungsgewinde
7.0 mm
H1
Deckel vertikal
18.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MBPS2502DS1-PMB25-6-INATSX-E(RUE)-RWU..-D-HL-FE-25