??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MBPS passives pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MBPS2501GS1
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
NB
SCHIENTYP
Schienentyp
SGL
GROESSE
Schienengröße
25
WAGENTYP
Wagentyp
E
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1000 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
23.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
33 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
33.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
75 mm
B
max. Länge Klemmung
95.0 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
95.0 mm
C
lichte Höhe
5.5 mm
E
Höhe Gehäuse
27.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
20 mm
A2
Deckel horizontal
52.0 mm
B1
Deckellänge
22.0 mm
B2
Länge Gehäuse
44 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
22.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M6
G2
Luftanschluss
M5
K
Deckel Durchmesser
20 mm
L1
Luftanschluss horizontal
33.0 mm
L2
Luftanschluss vertikal
6.0 mm
H
Tiefe Befestigungsgewinde
8.0 mm
H1
Deckel vertikal
16.5 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MBPS2501GS1-NBSGL-E-25